ファクトリーサプライ用品技術窓口

7.2V充電スティックドリルドライバー

通常単価(税別)
50,216円
税込単価
55,238円
通常出荷日:1日目

【特長】・オートストップ付でクラッチが効くと自動で電源が切れます・クラッチは±10%と高精度で、ネジサ...

詳細を確認
  • 色
    黒
  • トラスココード
    690-4318
  • JANコード
    4549980875100
  • 質量(g)
    550
  • 最大締付トルク(N・m)高速
    2.0
  • 最大締付トルク(N・m)低速
    6.0
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~900
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~300
  • 本体寸法(mm)
    243
  • ビット対辺(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    302

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EZ7421F07S-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ7421F07S-Bの仕様・寸法情報

色
黒
トラスココード
690-4318
JANコード
4549980875100
質量(g)
550
最大締付トルク(N・m)高速
2.0
最大締付トルク(N・m)低速
6.0
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
0~900
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~300
本体寸法(mm)
243
ビット対辺(mm)
6.35
全長(mm)
302
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ7421F07S-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,216円
( 55,238円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートストップ付でクラッチが効くと自動で電源が切れます
・クラッチは±10%と高精度で、ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます
・使いやすい2WAY LEDライト、スピードコントロール、手締め機能付です
【用途】
・製造工程、電気・住設工事、設備メンテナンスに最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7.2V充電スティックドリルドライバーの型番EZ7421F07S-Bのページです。 型番EZ7421F07S-Bに関する仕様情報を記載しております。
7.2V充電スティックドリルドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7.2V充電スティックドリルドライバー
充電ドリルドライバー 7.2V スリモ
充電スティックドリルドライバー 3.6V カウント機能付
充電ドリルドライバー
充電振動ドリルドライバー"Dual"(18V/14.4V) 18V(5.0Ah)電池セット品
Panasonic 3.6V充電ドリルドライバー
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格50,216円54,595円47,892円50,522円89,238円76,549円
通常出荷日1日目9日目9日目1日目1日目9日目
色黒黒グレー黒--
トラスココード690-4318690-5996690-4305690-4313206-3916690-4312
JANコード454998087510045499808752614550719004432455071900444945499806027064550719005392
質量(g)550630.000490630.000-480
最大締付トルク(N・m)高速2.02.01.52.0-1.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました