ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電ドリルドライバー

通常単価(税別)
50,522円
税込単価
55,574円
通常出荷日:1日目

【特長】・きめ細かな21段クラッチ搭載です・使いやすいT型フォルム、細身のグリップで握りやすいアイテム...

詳細を確認
  • 色
    黒
  • トラスココード
    690-4313
  • JANコード
    4550719004449
  • 質量(g)
    630.000
  • 最大締付トルク(N・m)
    6.0
  • 最大締付トルク(N・m)高速
    2.0
  • 最大締付トルク(N・m)低速
    6.0
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~900
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~300
  • 本体寸法(mm)
    145

ご注意

  • ケースは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EZ7420F07W-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EZ7420F07W-Bの仕様・寸法情報

色
黒
トラスココード
690-4313
JANコード
4550719004449
質量(g)
630.000
最大締付トルク(N・m)
6.0
最大締付トルク(N・m)高速
2.0
最大締付トルク(N・m)低速
6.0
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
0~900
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~300
本体寸法(mm)
145

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ7420F07W-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,522円
( 55,574円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・きめ細かな21段クラッチ搭載です
・使いやすいT型フォルム、細身のグリップで握りやすいアイテムです
・一体型『引掛けリング』を採用し、カラビナの使用により、落下防止します

ご注意

  • ケースは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ドリルドライバーの型番EZ7420F07W-Bのページです。 型番EZ7420F07W-Bに関する仕様情報を記載しております。
充電ドリルドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電ドリルドライバー
充電ドリルドライバー 7.2V スリモ
7.2V充電スティックドリルドライバー
充電スティックドリルドライバー 3.6V カウント機能付
Panasonic 3.6V充電ドリルドライバー
充電振動ドリルドライバー"Dual"(18V/14.4V) 18V(5.0Ah)電池セット品
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格50,522円54,595円50,216円47,892円76,549円89,238円
通常出荷日1日目9日目1日目9日目9日目1日目
色黒黒黒グレー--
トラスココード690-4313690-5996690-4318690-4305690-4312206-3916
JANコード455071900444945499808752614549980875100455071900443245507190053924549980602706
質量(g)630.000630.000550490480-
最大締付トルク(N・m)6.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました