ファクトリーサプライ用品技術窓口

単管サインボード【4個入り】

通常単価(税別)
5,843円
税込単価
6,427円
通常出荷日:11日目

【特長】・クランプによる簡単設置。・単管バリケードは上下ともに対応。・便利な盤面360°角度調節。・A...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1450.0
  • トラスココード
    555-0288
  • 盤面
    340×250(A4対応)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-1443
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

AR-1443の仕様・寸法情報

質量(g)
1450.0
トラスココード
555-0288
盤面
340×250(A4対応)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-1443
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,843円
( 6,427円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプによる簡単設置。
・単管バリケードは上下ともに対応。
・便利な盤面360°角度調節。
・A4用紙にお好みの印刷をし様々なシーンにご利用可能。
【用途】
・対歩行者・運転者への注意喚起に。
・現場内の案内板に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単管サインボードの型番AR-1443のページです。 型番AR-1443に関する仕様情報を記載しております。
単管サインボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単管サインボード
マルチサインボードTYPE3
スタンドキューブ
フロアサイン-6015 サインボード
フロアサイン-6007 サインボード
サンコー サインボード用ジョイントタイプA-1
メーカーアラオアラオアラオアズワンアズワン三甲
通常価格5,843円10,490円22,979円 -4,597円6,786円971円
通常出荷日11日目11日目11日目10日目8日目6日目
質量(g)1450.01800.02700.0---
トラスココード555-0288342-9035----
盤面340×250(A4対応)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました