ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

IAP260E用チップ【10個入り】

通常単価(税別)
12,975円
税込単価
14,273円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・IAP260E用チップ10個入りです。・トーチ用部品・品名:チップ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AP-EN5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

AP-EN5の仕様・寸法情報

JANコード
4992873286406
トラスココード
581-7044
質量(g)
9.000
適合機種
IAP260E
品名
チップ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AP-EN5
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,975円
( 14,273円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・IAP260E用チップ10個入りです。
・トーチ用部品
・品名:チップ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IAP260E用チップの型番AP-EN5のページです。 型番AP-EN5に関する仕様情報を記載しております。
IAP260E用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IAP260E用チップ
IAP260E用電極
IAP124E用チップ
AIP260E用シールドキャップ
IAP15S用チップ
IAP15S用電極
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格12,975円10,137円12,975円23,834円11,005円11,005円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
JANコード499287328640649928732866044992873285805499287328630749928731268014992873126900
トラスココード581-7044581-7035581-7043581-7040581-7025581-7024
質量(g)9.0007.00010.00030.0006.0005.000
適合機種IAP260EIAP260EIAP124EIAP260EIAP15SIAP15S
品名チップ電極チップシールドキャップチップ電極
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました