ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

IAP151/201兼用トーチ

通常単価(税別)
59,902円
税込単価
65,892円
通常出荷日:9日目

【特長】・ISK-IAP151/202用L型トーチ付ケーブルです。【用途】・ISK-IAP151/IS...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AP-ETL6M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AP-ETL6Mの仕様・寸法情報

JANコード
4992873281401
トラスココード
148-1850
質量(g)
2000.0
ケーブル(m)
6

型番リスト

表示件数
型番
AP-ETL6M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,902円
( 65,892円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISK-IAP151/202用L型トーチ付ケーブルです。
【用途】
・ISK-IAP151/ISK-IAP202用。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IAP151/201兼用トーチの型番AP-ETL6Mのページです。 型番AP-ETL6Mに関する仕様情報を記載しております。
IAP151/201兼用トーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IAP151/201兼用トーチ
IAP151/201兼用チップ
IAP151/201兼用電極
IAP151/201兼用シールドキャップ
IAP260E用L型トーチ一式
IAP260E用チップ
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格59,902円7,137円8,907円15,275円51,404円12,975円
通常出荷日9日目1日目1日目9日目5日目5日目
JANコード499287328140149928732809094992873281302499287328110449928732862084992873286406
トラスココード148-1850145-8116148-0242145-9770594-7559581-7044
質量(g)2000.06050140.0002000.09.000
ケーブル(m)6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました