ファクトリーサプライ用品技術窓口

取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX取替えスポンジ【6個入り】

通常単価(税別)
828円
税込単価
911円
通常出荷日:4日目

【特長】・取替用スポンジです・フチ裏までしっかり汚れを落とします・親水化剤を配合し、防汚機能を高めまし...

詳細を確認
  • 色
    ブルー
  • JANコード
    4550309338763
  • トラスココード
    632-8188
  • 質量(g)
    60.000
  • 材質1
    スポンジ:ポリエステル、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム、直鎖アルキンベンゼン系界面活性剤)、親水化剤
  • 厚さ(mm)
    25
  • 長さ(mm)
    77
  • 幅(mm)
    84

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

T-557-6RF-EX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

T-557-6RF-EXの仕様・寸法情報

色
ブルー
JANコード
4550309338763
トラスココード
632-8188
質量(g)
60.000
材質1
スポンジ:ポリエステル、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム、直鎖アルキンベンゼン系界面活性剤)、親水化剤
厚さ(mm)
25
長さ(mm)
77
幅(mm)
84

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-557-6RF-EX
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
828円
( 911円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取替用スポンジです
・フチ裏までしっかり汚れを落とします
・親水化剤を配合し、防汚機能を高めました
・さらに除菌効果をプラスしました
・1回取り替え式の洗剤付スポンジが、トイレのフチ裏までズバッとかき取ります
【用途】
・トイレ掃除に
【材質】
・スポンジ:ポリエステル、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム、直鎖アルキンベンゼン系界面活性剤)、親水化剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX取替えスポンジの型番T-557-6RF-EXのページです。 型番T-557-6RF-EXに関する仕様情報を記載しております。
取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX取替えスポンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX取替えスポンジ
取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX
取り替え式トイレクリーナー 重曹プラス
スコッチ・ブライト(TM)換気扇コーティングスプレー
スコッチ・ブライトツイスト協力万能クリーナー
スコッチ・ブライトシャープシューターつけかえ用ボトル
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格828円1,018円1,058円1,377円7,454円1,412円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目11日目11日目
色ブルーブルーパープル透明--
JANコード455030933876345503093776944550309378301455030905158749016909439734901690222597
トラスココード632-8188632-8179632-8191239-0022100-1729108-5138
質量(g)60.00084.00072.000360.0002300.0560.000
材質1スポンジ:ポリエステル、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム、直鎖アルキンベンゼン系界面活性剤)、親水化剤スポンジ:ポリエステル、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム、直鎖アルキンベンゼン系)、親水化剤、クエン酸スポンジ:ポリエステルアルコール系(陰イオン)界面活性剤、ベタイン系界面活性剤、高級アルコール系非イオン界面活性剤、重曹界面活性剤--

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました