ファクトリーサプライ用品技術窓口

取り替え式トイレクリーナー 重曹プラス

通常単価(税別)
1,058
税込単価
1,164
通常出荷日:4日目

【特長】・フチ裏までしっかり汚れを落とします・重曹配合の洗浄成分と不織布スポンジが汚れを落とします・1...

詳細を確認
  • パープル
  • JANコード
    4550309378301
  • トラスココード
    632-8191
  • 質量(g)
    72.000
  • 材質1
    スポンジ:ポリエステルアルコール系(陰イオン)界面活性剤、ベタイン系界面活性剤、高級アルコール系非イオン界面活性剤、重曹
  • 厚さ(mm)
    25
  • 長さ(mm)
    334
  • 幅(mm)
    85
  • ケース有無
    無し

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

T-557-3H-GC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-557-3H-GCの仕様・寸法情報

パープル
JANコード
4550309378301
トラスココード
632-8191
質量(g)
72.000
材質1
スポンジ:ポリエステルアルコール系(陰イオン)界面活性剤、ベタイン系界面活性剤、高級アルコール系非イオン界面活性剤、重曹
厚さ(mm)
25
長さ(mm)
334
幅(mm)
85
ケース有無
無し
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-557-3H-GC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,058
( 1,164 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フチ裏までしっかり汚れを落とします
・重曹配合の洗浄成分と不織布スポンジが汚れを落とします
・1回取り替え式の洗剤付スポンジが、トイレのフチ裏までズバッとかき取ります
【用途】
・トイレ掃除に
【材質】
・スポンジ:ポリエステルアルコール系(陰イオン)界面活性剤、ベタイン系界面活性剤、高級アルコール系非イオン界面活性剤、重曹

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取り替え式トイレクリーナー 重曹プラスの型番T-557-3H-GCのページです。 型番T-557-3H-GCに関する仕様情報を記載しております。
取り替え式トイレクリーナー 重曹プラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取り替え式トイレクリーナー 重曹プラス
取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX
取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX取替えスポンジ
スコッチ・ブライト(TM)換気扇コーティングスプレー
スコッチ・ブライトツイスト協力万能クリーナー
スコッチ・ブライトシャープシューターつけかえ用ボトル
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,0581,0188281,3247,4541,412
通常出荷日4日目4日目4日目1日目11日目11日目
パープルブルーブルー透明--
JANコード455030937830145503093776944550309338763455030905158749016909439734901690222597
トラスココード632-8191632-8179632-8188239-0022100-1729108-5138
質量(g)72.00084.00060.000360.0002300.0560.000
材質1スポンジ:ポリエステルアルコール系(陰イオン)界面活性剤、ベタイン系界面活性剤、高級アルコール系非イオン界面活性剤、重曹スポンジ:ポリエステル、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム、直鎖アルキンベンゼン系)、親水化剤、クエン酸スポンジ:ポリエステル、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム、直鎖アルキンベンゼン系界面活性剤)、親水化剤界面活性剤--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました