ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

IAP260E用L型トーチ一式

通常単価(税別)
51,404円
税込単価
56,544円
通常出荷日:5日目

育良精機(株)社のエアプラズマ切断機 IAP260E用L型トーチ一式 シリーズです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IA-LT5A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IA-LT5Aの仕様・寸法情報

JANコード
4992873286208
トラスココード
594-7559
質量(g)
2000.0
長さ(m)
6

型番リスト

表示件数
型番
IA-LT5A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,404円
( 56,544円 )
5日目

詳細情報

基本情報

育良精機(株)社のエアプラズマ切断機 IAP260E用L型トーチ一式 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IAP260E用L型トーチ一式の型番IA-LT5Aのページです。 型番IA-LT5Aに関する仕様情報を記載しております。
IAP260E用L型トーチ一式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IAP260E用L型トーチ一式
IAP260E用チップ
IAP260E用電極
IAP124E用チップ
AIP260E用シールドキャップ
IAP151/201兼用トーチ
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格51,404円12,975円10,137円12,975円23,834円59,902円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目9日目
JANコード499287328620849928732864064992873286604499287328580549928732863074992873281401
トラスココード594-7559581-7044581-7035581-7043581-7040148-1850
質量(g)2000.09.0007.00010.00030.0002000.0
長さ(m)6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました