ファクトリーサプライ用品技術窓口

取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX

通常単価(税別)
761
税込単価
837
通常出荷日:4日目

【特長】・フチ裏までしっかり汚れを落とします・親水化剤を配合し、防汚機能を高めました・さらに除菌効果を...

詳細を確認
  • ブルー
  • JANコード
    4550309377694
  • トラスココード
    632-8179
  • 質量(g)
    84.000
  • 材質1
    スポンジ:ポリエステル、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム、直鎖アルキンベンゼン系)、親水化剤、クエン酸
  • 材質2
    ハンドル:ポリプロピレン(PP)
  • 厚さ(mm)
    25
  • 長さ(mm)
    334
  • 幅(mm)
    85
  • ケース有無
    無し

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

T-557-3H-EX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-557-3H-EXの仕様・寸法情報

ブルー
JANコード
4550309377694
トラスココード
632-8179
質量(g)
84.000
材質1
スポンジ:ポリエステル、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム、直鎖アルキンベンゼン系)、親水化剤、クエン酸
材質2
ハンドル:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
25
長さ(mm)
334
幅(mm)
85
ケース有無
無し

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-557-3H-EX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
761
( 837 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フチ裏までしっかり汚れを落とします
・親水化剤を配合し、防汚機能を高めました
・さらに除菌効果をプラスしました
・1回取り替え式の洗剤付スポンジが、トイレのフチ裏までズバッとかき取ります
【用途】
・トイレ掃除に
【材質】
・スポンジ:ポリエステル、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム、直鎖アルキンベンゼン系)、親水化剤、クエン酸
・ハンドル:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EXの型番T-557-3H-EXのページです。 型番T-557-3H-EXに関する仕様情報を記載しております。
取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EXのレビュー
この商品のレビューはありません

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト