ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネット付スケールマグのスケ

通常単価(税別)
8,134円~20,662円
税込単価
8,947円~22,728円
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・セットするだけの簡単装着です。・強力磁石でズレの心配がありません。【用途】・鉄骨等のレベルを...

詳細を確認
  • 台座サイズ (mm)
    63φ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

計測長

(mm)

最小発注数量
4580179997371
300.000
157-3650
鉄/磁石
300
2個
4580179999252
1185.000
662-7940
ネオジム磁石
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,134円
( 8,947円 )
1日目
20,662円
( 22,728円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セットするだけの簡単装着です。
・強力磁石でズレの心配がありません。
【用途】
・鉄骨等のレベルを計るマグネット付きスケール。
【材質】
・ネオジム磁石

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付スケールマグのスケのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット付スケールマグのスケ
300mm シルバー直尺(マグネット付)
150mm シルバー直尺(マグネット付)
600mm シルバー直尺(マグネット付)
フック付スケール 快段目盛
シルバースケール 快段目盛 ディップス付
メーカーアラオエスコエスコエスコ新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格8,134円-1,593円1,000円3,374円879円1,686円 -
通常出荷日1日目〜3日目3日目3日目3日目2日目
台座サイズ(mm)63φ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト