ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロードメジャー

通常単価(税別)
19,727円
税込単価
21,700円
通常出荷日:4日目

【特長】・手元でブレーキ、カウンターリセット操作が出来ます・軽量で直線でも曲線でも簡単に操作できます・...

詳細を確認
  • JANコード
    4932134250067
  • 質量(g)
    1310.000
  • トラスココード
    661-8477
  • 材質1
    ポリプロピレン・ナイロン・TPR・アルミ・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

263041
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

263041の仕様・寸法情報

JANコード
4932134250067
質量(g)
1310.000
トラスココード
661-8477
材質1
ポリプロピレン・ナイロン・TPR・アルミ・スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
263041
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,727円
( 21,700円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手元でブレーキ、カウンターリセット操作が出来ます
・軽量で直線でも曲線でも簡単に操作できます
・チェーンタイプの車輪伝動方式なので耐久性に優れています
・タイヤはTPR素材で耐摩耗性に優れています
・保管に便利なキックスタンド付きです
【用途】
・距離測定に
【材質】
・ポリプロピレン・ナイロン・TPR・アルミ・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロードメジャーの型番263041のページです。 型番263041に関する仕様情報を記載しております。
ロードメジャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロードメジャー
メジャーポール
貼れるメジャー 快段目盛
13mmx1.0m メジャー(スチールテープ/粘着付)
300x25.4mm 直 尺(スティール製)
3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛
メーカー日本緑十字社宣真新潟精機(SK)エスコエスコシンワ測定
通常価格19,727円55,767円907円897円8,686円5,133円 -
通常出荷日4日目5日目6日目3日目3日目2日目〜
JANコード4932134250067-----
質量(g)1310.000-----
トラスココード661-8477-----
材質1ポリプロピレン・ナイロン・TPR・アルミ・スチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました