17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストボックス用マルチアダプタ

通常単価(税別)
7,727
税込単価
8,500
通常出荷日:1日目

【特長】・直接ダストボックスへ集じんできるため、ゴミの移しかえの必要がありません・ゴミ袋をダストボック...

詳細を確認
  • JANコード
    4960673767289
  • 質量(g)
    1700.0
  • トラスココード
    206-5249

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-6078237
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-6078237の仕様・寸法情報

JANコード
4960673767289
質量(g)
1700.0
トラスココード
206-5249
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-6078237
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,727
( 8,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直接ダストボックスへ集じんできるため、ゴミの移しかえの必要がありません
・ゴミ袋をダストボックスへ装着するとそのまま捨てることができます
・直径60cm(四角なら一辺約47cm)までのダストボックスに使用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストボックス用マルチアダプタの型番B-6078237のページです。 型番B-6078237に関する仕様情報を記載しております。
ダストボックス用マルチアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト