17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

永電磁リフマ 電源盤 入力 単相200V

通常単価(税別)
661,266
税込単価
727,393
通常出荷日:9日目

【特長】・構造見直しにより大幅な軽量・コンパクト化を実現・狭所での設置も可能です

  • トラスココード
    409-8144
  • JANコード
    4544554007772
  • 質量(g)
    6.000
  • 入力電圧 (V)
    単相AC200

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LEPH-MW210A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LEPH-MW210Aの仕様・寸法情報

トラスココード
409-8144
JANコード
4544554007772
質量(g)
6.000
入力電圧(V)
単相AC200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
LEPH-MW210A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
661,266
( 727,393 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・構造見直しにより大幅な軽量・コンパクト化を実現
・狭所での設置も可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

永電磁リフマ 電源盤 入力 単相200Vの型番LEPH-MW210Aのページです。 型番LEPH-MW210Aに関する仕様情報を記載しております。
永電磁リフマ 電源盤 入力 単相200Vのレビュー
この商品のレビューはありません

リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト