ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マルチファンクションテスタ KEW6514BT

通常単価(税別)
153,075円
税込単価
168,383円
通常出荷日:4日目

【特長】・保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載しています。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KEW6514BT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KEW6514BTの仕様・寸法情報

交流電圧(V)
300.0/600V(オートレンジ)
トラスココード
689-8881
JANコード
4560187068447
最小表示(MΩ)
0.001
接地抵抗(Ω)
20.00/200.0/2000Ω(オートレンジ)
絶縁抵抗値(MΩ)
2000
定格測定電圧(V/MΩ)
25/50/100/125/250/500/1000
質量(g)
1300.000

型番リスト

表示件数
型番
KEW6514BT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153,075円
( 168,383円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチファンクションテスタ KEW6514BTの型番KEW6514BTのページです。 型番KEW6514BTに関する仕様情報を記載しております。
マルチファンクションテスタ KEW6514BTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチファンクションテスタ KEW6514BT
KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
デジタルマルチメーター(ペンタイプ)
KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ"キューメイド"
PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009
[EA707AC-1,2,3用] キャリングケース
メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器共立電気計器カイセエスコ
通常価格153,075円17,996円8,251円12,706円 -36,050円6,823円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目5日目1日目
交流電圧(V)300.0/600V(オートレンジ)-----
トラスココード689-8881120-0439479-6390---
JANコード456018706844745601870667574560187060632---
最小表示(MΩ)0.001-----
接地抵抗(Ω)20.00/200.0/2000Ω(オートレンジ)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました