ファクトリーサプライ用品技術窓口

永磁リフマ用天秤

通常単価(税別)
195,233円
税込単価
214,756円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・KANETEC 永磁リフマ用天秤・長尺物の吊上げ・搬送もお任せします

  • トラスココード
    409-8154
  • JANコード
    4544554013698
  • 質量(g)
    24.000
  • 仕様
    適合リフマ:LPR-VN150×2台(Max 250kgまで)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LB-PRP160
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LB-PRP160の仕様・寸法情報

トラスココード
409-8154
JANコード
4544554013698
質量(g)
24.000
仕様
適合リフマ:LPR-VN150×2台(Max 250kgまで)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-PRP160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
195,233円
( 214,756円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・KANETEC 永磁リフマ用天秤
・長尺物の吊上げ・搬送もお任せします

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

永磁リフマ用天秤の型番LB-PRP160のページです。 型番LB-PRP160に関する仕様情報を記載しております。
永磁リフマ用天秤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
永磁リフマ用天秤
永電磁リフマ 電源盤 入力 単相200V
クロス形電磁リフマ
磁場発生装置
カネテック 磁場発生装置用制御装置
電磁リフマ 整流器
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格195,233円768,086円1,136,289円12,826,742円3,286,754円557,153円
通常出荷日9日目9日目9日目19日目19日目2日目
トラスココード409-8154409-8144405-1796838-0021838-0020669-2519
JANコード4544554013698454455400777245445540129744544554412286--
質量(g)24.0006.00070000.02800000.0250000.04000.0
仕様適合リフマ:LPR-VN150×2台(Max 250kgまで)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました