ファクトリーサプライ用品技術窓口

フォークリフト充電リール 3.5×4心×3m

通常単価(税別)
88,161
税込単価
96,977
通常出荷日:9日目

【特長】・ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安全設計です・ケーブルを床につかず接続しやすい(...

詳細を確認
  • トラスココード
    673-1280
  • JANコード
    4571255135091
  • 質量(g)
    5300.0
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 定格電圧(V)
    AC250
  • 定格電流(A)
    20
  • 電線仕様芯数(C)
    4
  • 電線仕様長さ(m)
    3
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    3.5
  • 奥行(mm)
    290
  • 高さ(mm)
    314
  • 幅(mm)
    177
  • コンセント仕様形状
    平型コネクタ付属
  • グレー
  • 電線種
    2PNCT

ご注意

  • ケーブルを全て引き出した状態でないと通電しません。
  • 分電盤から一次側施工コンセントまでの回路は必ず専用回路とし、高感度高速型20A漏電ブレーカー(15mA/0.1sec作動)を設置してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SES-4FLA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SES-4FLAの仕様・寸法情報

トラスココード
673-1280
JANコード
4571255135091
質量(g)
5300.0
材質1
本体:樹脂
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
20
電線仕様芯数(C)
4
電線仕様長さ(m)
3
電線仕様太さ([[MM2]])
3.5
奥行(mm)
290
高さ(mm)
314
幅(mm)
177
コンセント仕様形状
平型コネクタ付属
グレー
電線種
2PNCT
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SES-4FLA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,161
( 96,977 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安全設計です
・ケーブルを床につかず接続しやすい(FL+3500mmに設置した場合)
・隣接した複数のケーブルをスッキリ収納できます
【用途】
・電動フォークリフトの充電用として
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • ケーブルを全て引き出した状態でないと通電しません。
  • 分電盤から一次側施工コンセントまでの回路は必ず専用回路とし、高感度高速型20A漏電ブレーカー(15mA/0.1sec作動)を設置してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォークリフト充電リール 3.5×4心×3mの型番SES-4FLAのページです。 型番SES-4FLAに関する仕様情報を記載しております。
フォークリフト充電リール 3.5×4心×3mのレビュー
この商品のレビューはありません

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト