ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードリール100V 1.25sq×3心×20m

通常単価(税別)
53,068
税込単価
58,375
通常出荷日:11日目

【特長】・接地付3P×2、2P×1の三ツ口コンセントコードリールです・自動復帰型サーモスイッチを内蔵し...

詳細を確認
  • トラスココード
    689-6521
  • JANコード
    4571255135329
  • 質量(g)
    7500.0
  • 材質1
    ケーブル:ビニルキャプタイヤケーブル
  • 定格電圧(V)
    125
  • 定格電流(A)
    6
  • 電線仕様芯数(C)
    3
  • 電線仕様長さ(m)
    20
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    1.25
  • 奥行(mm)
    184
  • 幅(mm)
    390
  • コンセント仕様形状
    接地付きx2
  • コンセント仕様個数
    3
  • 電線種
    SVCT

ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SCM-320B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCM-320Bの仕様・寸法情報

トラスココード
689-6521
JANコード
4571255135329
質量(g)
7500.0
材質1
ケーブル:ビニルキャプタイヤケーブル
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様長さ(m)
20
電線仕様太さ([[MM2]])
1.25
奥行(mm)
184
幅(mm)
390
コンセント仕様形状
接地付きx2
コンセント仕様個数
3
電線種
SVCT

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCM-320B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,068
( 58,375 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接地付3P×2、2P×1の三ツ口コンセントコードリールです
・自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています
・耐久性に優れた耐震ケーブルです
・吊り下げ・壁付け両用タイプです
【用途】
・100V電源の供給用
・各種組立ライン、メンテナンス工場などに
・作業環境の改善に
【材質】
・ケーブル:ビニルキャプタイヤケーブル

ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール100V 1.25sq×3心×20mの型番SCM-320Bのページです。 型番SCM-320Bに関する仕様情報を記載しております。
コードリール100V 1.25sq×3心×20mのレビュー
この商品のレビューはありません

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト