ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 22sqX20m

通常単価(税別)
145,963
税込単価
160,559
通常出荷日:19日目

【特長】・使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします・設置および入力線の結線が容易です・床置...

詳細を確認
  • トラスココード
    249-2688
  • JANコード
    4571255133820
  • 質量(g)
    14400.0
  • 材質1
    ドラム本体:アルミ製

ご注意

  • 屋内仕様です。
  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SDR-2220A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDR-2220Aの仕様・寸法情報

トラスココード
249-2688
JANコード
4571255133820
質量(g)
14400.0
材質1
ドラム本体:アルミ製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDR-2220A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
145,963
( 160,559 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします
・設置および入力線の結線が容易です
・床置き・壁付け・吊り下げで使用できます
【用途】
・床置き・壁付け・吊り下げ用
・作業環境の安全対策に
【材質】
・ドラム本体:アルミ製

ご注意

  • 屋内仕様です。
  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 22sqX20mの型番SDR-2220Aのページです。 型番SDR-2220Aに関する仕様情報を記載しております。
電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 22sqX20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 22sqX20m
電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 22sqX15m
電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 38sqX20m
電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 38sqX15m
コードリール ビルトインリール 1.25sqX3m
コードリール100V 1.25sq×3心×20m
メーカー三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール
通常価格145,963136,537163,566176,24130,37553,068
通常出荷日19日目19日目19日目19日目9日目11日目
トラスココード249-2688250-5738249-2687249-2686708-8219689-6521
JANコード457125513382045712551338134571255133844457125513383745712551354424571255135329
質量(g)14400.012900.018100.015600.02300.07500.0
材質1ドラム本体:アルミ製ドラム本体:アルミ製ドラム本体:アルミ製ドラム本体:アルミ製カバー:PP樹脂ケーブル:ビニルキャプタイヤケーブル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト