ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードリール ビルトインリール 1.25sqX3m

通常単価(税別)
30,375
税込単価
33,413
通常出荷日:9日目

【特長】・機械や機器への内蔵、組み込みに有利な大きさです・ラチェットロック式で任意の位置で止められます...

詳細を確認
  • トラスココード
    708-8219
  • JANコード
    4571255135442
  • 質量(g)
    2300.0
  • 材質1
    カバー:PP樹脂
  • 定格電圧(V)
    125
  • 定格電流(A)
    8
  • 電線仕様芯数(C)
    3
  • 電線仕様長さ(m)
    3
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    1.25
  • 奥行(mm)
    224
  • 幅(mm)
    254
  • コンセント仕様形状
    2P平プラグ
  • コンセント仕様個数
    1
  • 電線種
    SVCT

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BIR-P330CA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BIR-P330CAの仕様・寸法情報

トラスココード
708-8219
JANコード
4571255135442
質量(g)
2300.0
材質1
カバー:PP樹脂
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
8
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様長さ(m)
3
電線仕様太さ([[MM2]])
1.25
奥行(mm)
224
幅(mm)
254
コンセント仕様形状
2P平プラグ
コンセント仕様個数
1
電線種
SVCT

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
BIR-P330CA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,375
( 33,413 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械や機器への内蔵、組み込みに有利な大きさです
・ラチェットロック式で任意の位置で止められます
・自動巻取りでホースやケーブルをスッキリ収納できます
【用途】
・移動式機器への電源供給用に
【材質】
・カバー:PP樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール ビルトインリール 1.25sqX3mの型番BIR-P330CAのページです。 型番BIR-P330CAに関する仕様情報を記載しております。
コードリール ビルトインリール 1.25sqX3mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードリール ビルトインリール 1.25sqX3m
コードリール100V 1.25sq×3心×20m
コードリール100V 1.25sq×3心×15m
スローモーションコードリール100V 1.25sq×3心×15m
フォークリフト充電リール 3.5×4心×3m
配膳車給充電リール 3.5×4心×3m
メーカー三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール
通常価格30,37553,06847,55453,06888,16188,161
通常出荷日9日目11日目11日目11日目9日目9日目
トラスココード708-8219689-6521689-6519689-6520673-1280673-1279
JANコード457125513544245712551353294571255135312457125513533645712551350914571255135176
質量(g)2300.07500.06700.06900.05300.05300.0
材質1カバー:PP樹脂ケーブル:ビニルキャプタイヤケーブルケーブル:ビニルキャプタイヤケーブルケーブル:ビニルキャプタイヤケーブル本体:樹脂本体:樹脂
定格電圧(V)125125125125AC250AC250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト