ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードリール カート充電リール 200V8A

通常単価(税別)
46,865
税込単価
51,552
通常出荷日:9日目

【特長】・充電後はケーブルを自動巻取りでスッキリ収納・安全のため自動復帰型サーモスイッチを内蔵していま...

詳細を確認
  • トラスココード
    696-1751
  • 質量(g)
    4500.0
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 定格電圧(V)
    AC250
  • 定格電流(A)
    8
  • 電線仕様芯数(C)
    3
  • 電線仕様長さ(m)
    4.5
  • 電線仕様太さ([[MM2]])
    2.0
  • 奥行(mm)
    290
  • 高さ(mm)
    314
  • 幅(mm)
    178
  • コンセント仕様形状
    コネクタボディ
  • グレー
  • コンセント仕様個数
    1
  • 電線種
    2PNCT

ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SES-345CA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SES-345CAの仕様・寸法情報

トラスココード
696-1751
質量(g)
4500.0
材質1
本体:樹脂
定格電圧(V)
AC250
定格電流(A)
8
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様長さ(m)
4.5
電線仕様太さ([[MM2]])
2.0
奥行(mm)
290
高さ(mm)
314
幅(mm)
178
コンセント仕様形状
コネクタボディ
グレー
コンセント仕様個数
1
電線種
2PNCT
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SES-345CA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,865
( 51,552 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電後はケーブルを自動巻取りでスッキリ収納
・安全のため自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています
【用途】
・ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電に
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 使用時はケーブルを全て引き出してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードリール カート充電リール 200V8Aの型番SES-345CAのページです。 型番SES-345CAに関する仕様情報を記載しております。
コードリール カート充電リール 200V8Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードリール カート充電リール 200V8A
コードリール100V 1.25sq×3心×20m
コードリール100V 1.25sq×3心×15m
ツインクル 100Vコードリール1.25sq×3心×10m
フォークリフト充電リール 3.5×4心×3m
コードリール100V 1.25×3心×10m 環境配慮型
メーカー三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール
通常価格46,86553,06847,55437,24188,16136,228
通常出荷日9日目11日目11日目19日目9日目11日目
トラスココード696-1751689-6521689-6519379-9767673-1280380-7366
質量(g)4500.07500.06700.04700.05300.04200.0
材質1本体:樹脂ケーブル:ビニルキャプタイヤケーブルケーブル:ビニルキャプタイヤケーブルケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル本体:樹脂ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル
定格電圧(V)AC250125125125AC250125
定格電流(A)8666206

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト