ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ステンレスケーブルタイ W7.9【50個入り】

通常単価(税別)
14,700
税込単価
16,170
通常出荷日:1日目

【特長】・ステンレスなので、錆びることがありません・過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホー...

詳細を確認
  • ご使用には結束工具が必要です(他社製品)。
  • ステンレスケーブルタイを締め付ける際に手が傷つかないように、皮手袋や耐切創手袋等を着用されたうえで使用される場合は工具の使用は不要です。
  • 一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TRSCV-840HD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

TRSCV-840HDの仕様・寸法情報

引張強度(N)
1112
厚さ(mm)
0.26
最大結束径(mm)
257
使用温度範囲(℃)
-60~300℃
長さ(mm)
840
JANコード
4550414271535
質量(g)
728.400
トラスココード
701-7042
材質1
ステンレス(SUS304)
タイプ
屋内・屋外用

型番リスト

表示件数
型番
TRSCV-840HD
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,700
( 16,170 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスなので、錆びることがありません
・過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です
・セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます
・耐候性、耐食性に優れています
【用途】
・石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に
・各種過酷な環境の物の結束や固定用に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • ご使用には結束工具が必要です(他社製品)。
  • ステンレスケーブルタイを締め付ける際に手が傷つかないように、皮手袋や耐切創手袋等を着用されたうえで使用される場合は工具の使用は不要です。
  • 一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスケーブルタイ W7.9の型番TRSCV-840HDのページです。 型番TRSCV-840HDに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスケーブルタイ W7.9のレビュー
この商品のレビューはありません

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト