ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ディスペンサーTofutty大容量タイプ

通常単価(税別)
136,707円
税込単価
150,378円
通常出荷日:22日目

【特長】・12mlシリンジ充填が可能です。・低粘度~中粘度の液剤吐出が可能です。・グリース(ちょう度2...

詳細を確認
  • JANコード
    4589662520522
  • 質量(g)
    125.000
  • トラスココード
    704-9886
  • 材質1
    筐体:ABS樹脂
  • 高さ(mm)
    38
  • 長さ(mm)
    245.5
  • 幅(mm)
    55
  • 電源(V)
    1.2
  • 材質2
    アダプタ部:PP樹脂
  • 材質3
    シリンジ:PP樹脂
  • 材質4
    プランジャ:PP樹脂(Oリング:NBR)

ご注意

  • 強酸性、強アルカリ性、アセトン、トリクロロエチレンなど本体破損を招く薬品は使用しないで下さい。
  • 本製品は防水仕様ではありません。
  • 仕様値を外れた粘度液剤を吐出すると、精度が低下する場合があります。

型番:

MSIC13-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MSIC13-03の仕様・寸法情報

JANコード
4589662520522
質量(g)
125.000
トラスココード
704-9886
材質1
筐体:ABS樹脂
高さ(mm)
38
長さ(mm)
245.5
幅(mm)
55
電源(V)
1.2
材質2
アダプタ部:PP樹脂
材質3
シリンジ:PP樹脂
材質4
プランジャ:PP樹脂(Oリング:NBR)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

型番リスト

表示件数
型番
MSIC13-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136,707円
( 150,378円 )
22日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・12mlシリンジ充填が可能です。
・低粘度~中粘度の液剤吐出が可能です。
・グリース(ちょう度2号程度)の吐出が可能です。
・吐出量は0.1μl~設定可能です。
・コードレスで持ち運びしやすく、作業場所を限定せずどんな場所でも塗布作業が可能です。
・弊社コア技術のφ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により温度変化、粘性、残量による吐出量変化がなく高い精度を実現します。
【用途】
・嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ樹脂接着剤、シリコーン接着剤、導電接着剤などの様々な接着剤の塗布が可能です。
・接着剤以外にもオイルやグリースなども塗布可能です。
・試作開発での吐出量の設定や、量産工程での液剤の定量塗布・連続塗布に使用可能です。
【材質】
・筐体:ABS樹脂
・アダプタ部:PP樹脂
・シリンジ:PP樹脂
・プランジャ:PP樹脂(Oリング:NBR)
【セット内容】
・単4形ニッケル水素電池1本
・シリンジ(武蔵エンジニアリング製PSY-20F-M)1本
・プランジャ・シャフト 各1個
・テーパーノズル 1個
・充電器 1台

ご注意

  • 強酸性、強アルカリ性、アセトン、トリクロロエチレンなど本体破損を招く薬品は使用しないで下さい。
  • 本製品は防水仕様ではありません。
  • 仕様値を外れた粘度液剤を吐出すると、精度が低下する場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ディスペンサーTofutty大容量タイプの型番MSIC13-03のページです。 型番MSIC13-03に関する仕様情報を記載しております。
電動ディスペンサーTofutty大容量タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ディスペンサーTofutty大容量タイプ
電動ディスペンサーTofutty専用シリンジセット
クリアシリンジ 標準タイプ
ディスペンサコントローラー 標準タイプ
シリンジチップキャップ(ローレットタイプ)
チュービング方式ディスペンサー
メーカーアイカムス・ラボアイカムス・ラボ武蔵エンジニアリング岩下武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
通常価格136,707円13,987円4,250円 -84,076円3,028円201,779円
通常出荷日22日目8日目1日目18日目1日目5日目〜
JANコード4589662520522-----
質量(g)125.00054.000----
トラスココード704-9886-----
材質1筐体:ABS樹脂シリンジ:PP----
高さ(mm)38-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました