ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロリエ きれいスタイル

通常単価(税別)
771円
税込単価
848円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・Kao ロリエきれいスタイル天然コットンピュア54コ入・JAN:490130143801...

詳細を確認
  • JANコード
    4901301438010
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    663-8876

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

438010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

438010の仕様・寸法情報

JANコード
4901301438010
質量(g)
1000.0
トラスココード
663-8876
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
438010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
771円
( 848円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・Kao ロリエきれいスタイル天然コットンピュア54コ入
・JAN:4901301438010

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロリエ きれいスタイルの型番438010のページです。 型番438010に関する仕様情報を記載しております。
ロリエ きれいスタイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロリエ きれいスタイル
スーパークリーン 230mm×250mm
コットンシーガル 250×250mm
ベンコット(低発じんタイプ)
ミクロスター WS 240 100枚入
抗菌ふきん 330×450 赤 12枚
メーカー花王橋本クロスアズワン小津産業小津産業東京硝子器械
通常価格771円15,692円26,346円31,564円20,674円7,811円
通常出荷日7日目1日目1日目1日目在庫品1日目13日目
JANコード4901301438010-----
質量(g)1000.0-----
トラスココード663-8876-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました