ファクトリーサプライ用品技術窓口

ひび割れ補修剤 アスファルト&コンクリート用 CF400

通常単価(税別)
11,638円
税込単価
12,802円
通常出荷日:4日目

【特長】・ひび割れは放置しておくと水が入り膨張し破壊します。・2液性常温硬化型プリウレア系補修材です。...

詳細を確認
  • 色
    灰色
  • JANコード
    4562281592699
  • 質量(g)
    480.000
  • トラスココード
    252-2324
  • 硬化時間
    1時間
  • 施工面積
    5mm 幅 × 3m 長さ(深さによる)
  • 適用温度(℃)
    -35 ~ 130 ℃

ご注意

  • 表面温度50℃以上の場合、施工後3時間以内に降雨の場合は施工しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0821
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0821の仕様・寸法情報

色
灰色
JANコード
4562281592699
質量(g)
480.000
トラスココード
252-2324
硬化時間
1時間
施工面積
5mm 幅 × 3m 長さ(深さによる)
適用温度(℃)
-35 ~ 130 ℃
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0821
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,638円
( 12,802円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひび割れは放置しておくと水が入り膨張し破壊します。
・2液性常温硬化型プリウレア系補修材です。
・低粘度で1mm~20mm幅のひび割れの細部・深部までしっかり浸透補修し施工後1時間で硬化します。
・接着、防水、摩耗、耐熱(-35~130℃)、ひび割れ追従性、耐ガソリン、耐薬品に優れております。
・溶剤フリーで施工後、肉やせすることがありません。
【用途】
・ひび割れ追従性、耐ガソリン、耐薬品

ご注意

  • 表面温度50℃以上の場合、施工後3時間以内に降雨の場合は施工しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひび割れ補修剤 アスファルト&コンクリート用 CF400の型番0821のページです。 型番0821に関する仕様情報を記載しております。
ひび割れ補修剤 アスファルト&コンクリート用 CF400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひび割れ補修剤 アスファルト&コンクリート用 CF400
旭 耐熱セメント“Muffler Cement”
コンクリートリペア CR-20
500g ひび割れ補修材
ひび割れ補修剤 eiプラスパック
ひび割れ補修剤 ehプラスパック
メーカー旭エンジニアリング旭エンジニアリング旭エンジニアリングエスコABC商会ABC商会
通常価格11,638円2,409円52,800円1,204円20,582円 -20,582円 -
通常出荷日4日目2日目4日目1日目8日目8日目
色灰色-----
JANコード456228159269945622815926444562281592323---
質量(g)480.000475.00020000.0---
トラスココード252-2324252-2326161-5557---
硬化時間1時間12時間15~45分---
よく一緒に購入される商品

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました