ファクトリーサプライ用品技術窓口

カメラケーブル2820単品

通常単価(税別)
130,559円
税込単価
143,615円
通常出荷日:9日目

アサダ社の工業用内視鏡 カメラケーブル2820単品 シリーズです

  • JANコード
    4991756355963
  • トラスココード
    347-0847
  • ケーブル径(mm)
    5.5
  • 適合機種
    クリアスコープ2820本体RS-5
  • ケーブル長(m)
    20
  • 適合管径(mm)
    Φ40~100
  • カメラヘッド径(mm)
    28

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TH812
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TH812の仕様・寸法情報

JANコード
4991756355963
トラスココード
347-0847
ケーブル径(mm)
5.5
適合機種
クリアスコープ2820本体RS-5
ケーブル長(m)
20
適合管径(mm)
Φ40~100
カメラヘッド径(mm)
28
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TH812
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,559円
( 143,615円 )
9日目

詳細情報

基本情報

アサダ社の工業用内視鏡 カメラケーブル2820単品 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カメラケーブル2820単品の型番TH812のページです。 型番TH812に関する仕様情報を記載しております。
カメラケーブル2820単品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カメラケーブル2820単品
クリアスコープフレキシブルケーブル6m
クリアスコープ2830HD-X
クリアスコープ 2820
クリアスコープ2810
ブラシガイド28
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格130,559円172,572円554,789円260,592円184,240円21,381円
通常出荷日9日目9日目2日目1日目2日目5日目
JANコード499175635596349917563498014991756388725499175635150749917563715124991756359930
トラスココード347-0847347-0838682-8196194-8997436-8647407-5273
ケーブル径(mm)5.59φ75.5--
適合機種クリアスコープ2820本体RS-5クリアスコープF800本体、クリアスコープRS-5本体(別途変換アダプタが必要です)----
ケーブル長(m)20630-10-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました