ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリアスコープ2810

通常単価(税別)
184,240円
税込単価
202,664円
通常出荷日:2日目

【特長】・コンパクトかつ軽快で直置きせずに作業が可能です・ケーブルの出し入れがスムーズな回転ドラムを採...

詳細を確認
  • 電源
    リチウム・ポリマーバッテリー100V
  • JANコード
    4991756371512
  • トラスココード
    436-8647
  • モニターサイズ(インチ)
    3.5
  • ケーブル長(m)
    10
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    鋼材
  • 材質2
    樹脂
  • 奥行(mm)
    260
  • 適合管径(mm)
    40~75
  • 電源(V)
    リチウム・ポリマーバッテリー100
  • カメラヘッド径(mm)
    28
  • 高さ(mm)
    290
  • 幅(mm)
    340

ご注意

  • パソコン・OS環境によって、データの取り込みができない場合もございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TH2810
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TH2810の仕様・寸法情報

電源
リチウム・ポリマーバッテリー100V
JANコード
4991756371512
トラスココード
436-8647
モニターサイズ(インチ)
3.5
ケーブル長(m)
10
質量(g)
2000.0
材質1
鋼材
材質2
樹脂
奥行(mm)
260
適合管径(mm)
40~75
電源(V)
リチウム・ポリマーバッテリー100
カメラヘッド径(mm)
28
高さ(mm)
290
幅(mm)
340

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TH2810
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
184,240円
( 202,664円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトかつ軽快で直置きせずに作業が可能です
・ケーブルの出し入れがスムーズな回転ドラムを採用しています
・SDカードに静止画、動画のデータ保存ができます
・ケーブル修理が可能です
・デジタル2倍ズーム機能付です
・3時間充電で約2時間使用できます
・広い視野で管内をより明確に見ることのできる広角度カメラです
【用途】
・台所、洗面、風呂場などの短距離に
【材質】
・鋼材
・樹脂

ご注意

  • パソコン・OS環境によって、データの取り込みができない場合もございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアスコープ2810の型番TH2810のページです。 型番TH2810に関する仕様情報を記載しております。
クリアスコープ2810のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアスコープ2810
クリアスコープ 2820
クリアスコープ2830HD-X
カメラケーブル2820単品
クリアスコープフレキシブルケーブル6m
クリアスコープ・デジタル302T
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格184,240円260,592円554,789円130,559円172,572円308,351円
通常出荷日2日目1日目2日目9日目9日目4日目
電源リチウム・ポリマーバッテリー100V----リチウム・ポリマーバッテリー(3時間充電:約4時間使用可能)
JANコード49917563715124991756351507499175638872549917563559634991756349801-
トラスココード436-8647194-8997682-8196347-0847347-0838806-7975
モニターサイズ(インチ)3.55----
ケーブル長(m)10-30206-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました