ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリアスコープフレキシブルケーブル6m

通常単価(税別)
172,572円
税込単価
189,829円
通常出荷日:9日目

アサダ社の工業用内視鏡 クリアスコープフレキシブルケーブル6m シリーズです

  • JANコード
    4991756349801
  • トラスココード
    347-0838
  • ケーブル径(mm)
    9
  • 適合機種
    クリアスコープF800本体、クリアスコープRS-5本体(別途変換アダプタが必要です)
  • ケーブル長(m)
    6
  • カメラヘッド径(mm)
    Φ5.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TH016
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TH016の仕様・寸法情報

JANコード
4991756349801
トラスココード
347-0838
ケーブル径(mm)
9
適合機種
クリアスコープF800本体、クリアスコープRS-5本体(別途変換アダプタが必要です)
ケーブル長(m)
6
カメラヘッド径(mm)
Φ5.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TH016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172,572円
( 189,829円 )
9日目

詳細情報

基本情報

アサダ社の工業用内視鏡 クリアスコープフレキシブルケーブル6m シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアスコープフレキシブルケーブル6mの型番TH016のページです。 型番TH016に関する仕様情報を記載しております。
クリアスコープフレキシブルケーブル6mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアスコープフレキシブルケーブル6m
カメラケーブル2820単品
クリアスコープ2830HD-X
クリアスコープ2810
クリアスコープ 2820
ブラシガイド28
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格172,572円130,559円554,789円184,240円260,592円21,381円
通常出荷日9日目9日目2日目2日目1日目5日目
JANコード499175634980149917563559634991756388725499175637151249917563515074991756359930
トラスココード347-0838347-0847682-8196436-8647194-8997407-5273
ケーブル径(mm)95.5φ7-5.5-
適合機種クリアスコープF800本体、クリアスコープRS-5本体(別途変換アダプタが必要です)クリアスコープ2820本体RS-5----
ケーブル長(m)6203010--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました