ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラシガイド28

通常単価(税別)
21,381円
税込単価
23,519円
通常出荷日:5日目

【特長】・クリアスコープ2820のオプションです。【材質】・樹脂

  • JANコード
    4991756359930
  • トラスココード
    407-5273
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    樹脂
  • 全長(mm)
    28

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TH879
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TH879の仕様・寸法情報

JANコード
4991756359930
トラスココード
407-5273
質量(g)
400.000
材質1
樹脂
全長(mm)
28
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TH879
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,381円
( 23,519円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアスコープ2820のオプションです。
【材質】
・樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラシガイド28の型番TH879のページです。 型番TH879に関する仕様情報を記載しております。
ブラシガイド28のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラシガイド28
クリアスコープ2810
クリアスコープ 2820
クリアスコープ2830HD-X
ボールガイド φ5.5MMクリアスコープケーブル用
カメラケーブル2820単品
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格21,381円184,240円260,592円554,789円8,441円130,559円
通常出荷日5日目2日目1日目2日目6日目9日目
JANコード4991756359930499175637151249917563515074991756388725-4991756355963
トラスココード407-5273436-8647194-8997682-8196-347-0847
質量(g)400.0002000.05500.010300.010.000-
材質1樹脂鋼材鋼材-鋼材-
全長(mm)28-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました