ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリアスコープ2830HD-X

通常単価(税別)
554,789円
税込単価
610,268円
通常出荷日:2日目

【特長】・ハイビジョンで奥行のある鮮明な画質(解像度1280×720ピクセル)です。・対角165°の広...

詳細を確認
  • JANコード
    4991756388725
  • トラスココード
    682-8196
  • ケーブル径(mm)
    φ7
  • ケーブル長(m)
    30
  • 質量(g)
    10300.0
  • 奥行(mm)
    300
  • 電源(V)
    AC100
  • カメラヘッド径(mm)
    φ28
  • 高さ(mm)
    430
  • 幅(mm)
    420

ご注意

  • パソコン・OS環境によって、データの取り込みができない場合もございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TH2830
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TH2830の仕様・寸法情報

JANコード
4991756388725
トラスココード
682-8196
ケーブル径(mm)
φ7
ケーブル長(m)
30
質量(g)
10300.0
奥行(mm)
300
電源(V)
AC100
カメラヘッド径(mm)
φ28
高さ(mm)
430
幅(mm)
420

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TH2830
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
554,789円
( 610,268円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイビジョンで奥行のある鮮明な画質(解像度1280×720ピクセル)です。
・対角165°の広い視野を持つ広角度カメラです。
・カメラの反転変化にも天地が安定する自動水平機能があります。
・ケーブル挿入距離がわかり異常箇所の特定に役立つ距離カウンター装備があります。
・暗い管内を照らす高輝度白色LED12灯付きカメラヘッドです。
・作業姿勢や日差し等の反射低減に対応するモニター角度調整機能があります。(サンバイザー付き)
・カメラケーブル断線時に切り詰め修理が可能です。
・出張作業にもスマートなポータブル収納バッグ付きです。
・作業場所や環境に応じて置き方もアレンジできます。
・1.Stand 屈んだ作業で丁度良い高さです。●2.Flat 腰高位置での作業に最適な平置きスタイルです。●3.Compact 全高を抑えられるローポジションスタイルです。
【用途】
・インフラや住宅、ビル、工場などの配管内部の詰まりや損傷、腐食などの異常箇所の特定に。

ご注意

  • パソコン・OS環境によって、データの取り込みができない場合もございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアスコープ2830HD-Xの型番TH2830のページです。 型番TH2830に関する仕様情報を記載しております。
クリアスコープ2830HD-Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアスコープ2830HD-X
クリアスコープ 2820
クリアスコープ2810
クリアスコープフレキシブルケーブル6m
カメラケーブル2820単品
ブラシガイド28
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格554,789円260,592円184,240円172,572円130,559円21,381円
通常出荷日2日目1日目2日目9日目9日目5日目
JANコード499175638872549917563515074991756371512499175634980149917563559634991756359930
トラスココード682-8196194-8997436-8647347-0838347-0847407-5273
ケーブル径(mm)φ75.5-95.5-
ケーブル長(m)30-10620-
質量(g)10300.05500.02000.0--400.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました