17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多用途・合成ゴム系接着剤 TB1521

通常単価(税別)
16,127円
税込単価
17,740円
通常出荷日:7日目

【特長】・一液性のため作業性、量産性に優れている ・金属、ゴムなどの広範囲の材料に接着性良好 ・粘着維...

詳細を確認
  • トラスココード
    553-1359
  • 色
    黒色
  • 容量(ml)
    3000
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    主成分:クロロプレン合成ゴム
  • 粘度(mPa・s)
    4700
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~80

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB1521B-3
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB1521B-3の仕様・寸法情報

トラスココード
553-1359
色
黒色
容量(ml)
3000
質量(g)
3000.0
材質1
主成分:クロロプレン合成ゴム
粘度(mPa・s)
4700
使用温度範囲(℃)
-40~80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TB1521B-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,127円
( 17,740円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一液性のため作業性、量産性に優れている
・金属、ゴムなどの広範囲の材料に接着性良好
・粘着維持時間が長いです。
・ThreeBond 1501の黒色タイプです。
【用途】
・各種材料の同種、異種の接着など に。
【材質】
・主成分:クロロプレン合成ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多用途・合成ゴム系接着剤 TB1521の型番TB1521B-3のページです。 型番TB1521B-3に関する仕様情報を記載しております。
多用途・合成ゴム系接着剤 TB1521のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多用途・合成ゴム系接着剤 TB1521
合成ゴム系接着剤 TB1521B
合成ゴム系接着剤 TB15A
合成ゴム系接着剤 TB1521
万能型接着剤 一液無溶剤
合成ゴム系・接着剤
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドエスコ
通常価格16,127円1,692円3,260円2,398円 -3,988円 -671円 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
トラスココード553-1359421-3394126-2530---
色黒色-----
容量(ml)3000-----
質量(g)3000.0180.000175.000---
材質1主成分:クロロプレン合成ゴム主成分:クロロプレン合成ゴム主成分:クロロプレン合成ゴム・フェノール系樹脂主成分:クロロプレン合成ゴム・フェノール系樹脂主成分:シリル基含有特殊ポリマー-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト