ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ねじシールテープ(小径用)【1~20個入り】
通常価格(税別):140円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
13mm シールテープ【1~10個入り】
通常価格(税別):454円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
トヨックス
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
通常価格(税別):13,558円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
通常価格(税別):230円~
通常出荷日:1日目
【特長】・スコッチ・ブライト不織布表面処理剤を積層、圧縮しホイール状に固めた製品です
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,094円 ( 8,903円 ) | 9日目 |
13,034円 ( 14,337円 ) | 9日目 |
1,050円 ( 1,155円 ) | 9日目 |
592円 ( 651円 ) | 9日目 |
1,012円 ( 1,113円 ) | 9日目 |
667円 ( 734円 ) | 9日目 |
1,240円 ( 1,364円 ) | 9日目 |
1,359円 ( 1,495円 ) | 9日目 |
1,894円 ( 2,083円 ) | 9日目 |
1,201円 ( 1,321円 ) | 9日目 |
1,800円 ( 1,980円 ) | 9日目 |
2,106円 ( 2,317円 ) | 9日目 |
1,240円 ( 1,364円 ) | 9日目 |
2,219円 ( 2,441円 ) | 9日目 |
1,340円 ( 1,474円 ) | 9日目 |
1,340円 ( 1,474円 ) | 9日目 |
2,045円 ( 2,250円 ) | 9日目 |
2,045円 ( 2,250円 ) | 9日目 |
2,045円 ( 2,250円 ) | 9日目 |
2,449円 ( 2,694円 ) | 9日目 |
2,045円 ( 2,250円 ) | 9日目 |
2,045円 ( 2,250円 ) | 9日目 |
4,111円 ( 4,522円 ) | 9日目 |
3,711円 ( 4,082円 ) | 9日目 |
4,729円 ( 5,202円 ) | 9日目 |
3,408円 ( 3,749円 ) | 9日目 |
3,408円 ( 3,749円 ) | 9日目 |
4,935円 ( 5,429円 ) | 9日目 |
4,935円 ( 5,429円 ) | 9日目 |
7,866円 ( 8,653円 ) | 9日目 |
10,805円 ( 11,886円 ) | 9日目 |
20,305円 ( 22,336円 ) | 9日目 |
20,305円 ( 22,336円 ) | 9日目 |
9,926円 ( 10,919円 ) | 9日目 |
29,479円 ( 32,427円 ) | 9日目 |
29,481円 ( 32,429円 ) | 9日目 |
37,665円 ( 41,432円 ) | 9日目 |
【特長】
・スコッチ・ブライト不織布表面処理剤を積層、圧縮しホイール状に固めた製品です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フェルトバフ
4.6通常価格(税別):3,660円~

トラスコ中山
フラップホイール(軸径6mm)
4.5通常価格(税別):2,789円~

ミスミ
フエルトバフ セミハードタイプ(20本パック)
3.8通常価格(税別):3,570円~

イチグチ
マイクロフラップ
4.5通常価格(税別):4,737円~

柳瀬
フェルト軸付ホイール
3.8通常価格(税別):479円~

柳瀬
軸付フラップホイール 表面仕上げ/バリ取り用
4通常価格(税別):738円~

トラスコ中山
バンド・ドラム(軸径3mm・6mm)
5通常価格(税別):752円~

ミニター
フェルトバフ GAシリーズ 軸径:3mm
4.5通常価格(税別):3,610円~

ミスミ
フエルトバフ カシミヤタイプ(20本パック)
4.3通常価格(税別):2,940円