ファクトリーサプライ用品技術窓口

沿岸洋上向け防錆南京錠

通常単価(税別)
2,603円
税込単価
2,863円
通常出荷日:1日目

【特長】・サビに強く耐久性の高い真鍮製で70%再生プラスチックを使用したカバーにより衝撃や傷、紫外線に...

詳細を確認
  • ツル径(mm)
    6.3
  • B(mm)
    25.1
  • C(mm)
    22
  • 付属鍵本数(本)
    2
  • JANコード
    4003482421413
  • 質量(g)
    167.000
  • トラスココード
    712-9419
  • 材質1
    本体:真鍮ツル:ステンレス鋼鍵:クロームメッキスチール

ご注意

  • 防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっております。
  • 必ず1本は手元に保管下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

42141
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

42141の仕様・寸法情報

ツル径(mm)
6.3
B(mm)
25.1
C(mm)
22
付属鍵本数(本)
2
JANコード
4003482421413
質量(g)
167.000
トラスココード
712-9419
材質1
本体:真鍮ツル:ステンレス鋼鍵:クロームメッキスチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
42141
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,603円
( 2,863円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強く耐久性の高い真鍮製で70%再生プラスチックを使用したカバーにより衝撃や傷、紫外線による劣化を防ぎを防ぎます。
・カバーにより外部からの浸食を防ぐことができるため、沿岸地域や海辺など、サビの発生しやすい過酷な環境でも安心してご使用いただけます。
・ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。
【用途】
・海風にさらされる沿岸地域で。
・防犯、管理、保管用として。
【材質】
・本体:真鍮ツル:ステンレス鋼鍵:クロームメッキスチール

ご注意

  • 防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっております。
  • 必ず1本は手元に保管下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

沿岸洋上向け防錆南京錠の型番42141のページです。 型番42141に関する仕様情報を記載しております。
沿岸洋上向け防錆南京錠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
沿岸洋上向け防錆南京錠
シリンダー南京錠 プロフィ ツル長タイプ
シリンダー錠 南京錠
大型南京錠
南京錠 C-555
デジタルロック南京錠
メーカーBURG WACHTERBURG WACHTERハイロジックタキゲン製造タキゲン製造アイワ金属
通常価格2,603円5,083円 -1,596円 -578円 -1,582円 -3,902円 -
通常出荷日1日目1日目3日目〜5日目〜在庫品1日目〜4日目
ツル径(mm)6.36----
B(mm)25.1-----
C(mm)2222.8----
付属鍵本数(本)22----
JANコード4003482421413-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました