17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

現場ラジオ

通常単価(税別)
27,194
税込単価
29,913
通常出荷日:4日目

【特長】・付属のACアダプタにより100Vまたは、ボッシュプロ用充電式専用バッテリー18Vでの使用が可...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    176
  • 高さ(mm)
    154
  • 幅(mm)
    348
  • JANコード
    4059952556154
  • 質量(g)
    2600.0
  • トラスココード
    355-3732
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GPB18V-2C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GPB18V-2Cの仕様・寸法情報

奥行(mm)
176
高さ(mm)
154
幅(mm)
348
JANコード
4059952556154
質量(g)
2600.0
トラスココード
355-3732
材質1
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GPB18V-2C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,194
( 29,913 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属のACアダプタにより100Vまたは、ボッシュプロ用充電式専用バッテリー18Vでの使用が可能です
・AM・FMラジオが聴取できます
・Bluetooth機器のワイヤレススピーカーです
・携帯電話を介したスピーカーフォン機能付きです
・USBポートからスマホの充電なども可能です
・回転可能な金属フックにより吊り下げが可能です
・直立等様々な角度で置くことができる耐久性の高いデザインです
【用途】
・ラジオの聴取、Bluetooth機器などの音楽等の聴取に
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

現場ラジオの型番GPB18V-2Cのページです。 型番GPB18V-2Cに関する仕様情報を記載しております。
現場ラジオのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
現場ラジオ
18V現場ラジオ+バッテリー充電器セット
ハンズフリー拡声器 外部音声入力端子を搭載
5Wメガホン
3W ミニメガホン(ハンドフリー)
メガホン かる~いホン (軽量・耐水・耐衝撃タイプ)
メーカーボッシュボッシュアズワンエスコエスコノボル電機
通常価格27,19448,552 -8,9293,53917,13715,262 -
通常出荷日4日目5日目1日目1日目2日目1日目
奥行(mm)176-----
高さ(mm)154-----
幅(mm)348-----
JANコード4059952556154-----
質量(g)2600.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました