ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パワー強力ニッパー

通常単価(税別)
3,877円
税込単価
4,265円
通常出荷日:5日目

【特長】・針金、銅線、ステンレス線もガツッと切断可能です。・強靭な切断刃で針金、銅線を軽く切れます。【...

詳細を確認
  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

PCN-150TG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PCN-150TGの仕様・寸法情報

JANコード
4952269101690
トラスココード
680-0180
刃表面形状
ラウンド刃
切断能力(mm)ステンレス
1.6
切断能力(mm)軟鉄線
2.6
全長(mm)
170
切断能力([[MM2]])より線
5.5
質量(g)
165.000
材質1
本体:特殊合金鋼
材質2
グリップ:エラストマー二重成型
切断能力(mm)軟銅線
3.2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PCN-150TG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,877円
( 4,265円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・針金、銅線、ステンレス線もガツッと切断可能です。
・強靭な切断刃で針金、銅線を軽く切れます。
【用途】
・針金、銅線、ステンレス線、より線の切断に。
【材質】
・本体:特殊合金鋼
・グリップ:エラストマー二重成型

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワー強力ニッパーの型番PCN-150TGのページです。 型番PCN-150TGに関する仕様情報を記載しております。
パワー強力ニッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワー強力ニッパー
パワー硬線ニッパー(圧着機能付)
強力ニッパー CN-175N
パワー硬線ニッパー
ライトニッパー
スタンダード ステンレスニッパー
メーカーツノダツノダツノダツノダツノダツノダ
通常価格3,877円4,527円2,531円3,846円 -2,047円3,684円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード495226910169049522691014544952269102048-49522694013184952269105186
トラスココード680-0180575-5634146-1787-828-3574853-5191
刃表面形状ラウンド刃ラウンド刃ラウンド刃ラウンド刃--
切断能力(mm)ステンレス1.6φ2.0φ2.0φ1.6--
切断能力(mm)軟鉄線2.6φ4.0φ2.6φ3.2--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました