ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスフラップサンダー

通常単価(税別)
50,055円
税込単価
55,061円
通常出荷日:4日目

【特長】・840gと軽量で持ち運びが簡単です・工具箱にも楽に収納できます・LEDライト付きで手元も明る...

詳細を確認
  • JANコード
    4949130154329
  • トラスココード
    656-0204
  • 全長(mm)
    280
  • 幅(mm)
    65
  • 本体寸法(mm)
    280
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    4500
  • 質量(g)
    840.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AGSS-CFP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AGSS-CFPの仕様・寸法情報

JANコード
4949130154329
トラスココード
656-0204
全長(mm)
280
幅(mm)
65
本体寸法(mm)
280
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
4500
質量(g)
840.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AGSS-CFP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,055円
( 55,061円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・840gと軽量で持ち運びが簡単です
・工具箱にも楽に収納できます
・LEDライト付きで手元も明るく暗い作業も快適です
【用途】
・ステンレス、アルミ、鉄、プラスティック、合成材、ガラス繊維、木製品などの表面加工に
・錆落とし、酸化皮膜除去、スケール除去、クリーニング、塗装剥がしなどに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスフラップサンダーの型番AGSS-CFPのページです。 型番AGSS-CFPに関する仕様情報を記載しております。
コードレスフラップサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスフラップサンダー
フラップサンダー
ベビーエアグラインダー
エアグラインダー ストレート小型タイプ
エアストレート ミゼットグラインダー
強力型ベビーグラインダー(精密研磨・研削用)
メーカー柳瀬柳瀬不二空機MRAヨコタ工業吉田工作所
通常価格50,055円38,834円32,888円 -18,579円21,596円22,053円
通常出荷日4日目1日目7日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
JANコード4949130154329-----
トラスココード656-0204402-8848----
全長(mm)280-----
幅(mm)65-----
本体寸法(mm)280-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました