ファクトリーサプライ用品技術窓口

研削屑処理装置 マグクリーン

通常単価(税別)
302,410円
税込単価
332,651円
通常出荷日:2日目

【特長】・回転部分、流入口にカバーを設置し安全性に配慮するとともに、クーラントの飛散を防止します・流出...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    380
  • 高さ(mm)
    271
  • 表面磁束密度(T)
    0.1
  • 幅(mm)
    191
  • モーター容量(W)
    25
  • 処理量(L/min)
    40
  • 質量(g)
    18000.0
  • トラスココード
    572-2568

ご注意

  • 研削液(水溶液)専用です。
  • 油性及び薬品用液等に使用される際はご相談下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MS-4FC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS-4FCの仕様・寸法情報

奥行(mm)
380
高さ(mm)
271
表面磁束密度(T)
0.1
幅(mm)
191
モーター容量(W)
25
処理量(L/min)
40
質量(g)
18000.0
トラスココード
572-2568

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-4FC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
302,410円
( 332,651円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転部分、流入口にカバーを設置し安全性に配慮するとともに、クーラントの飛散を防止します
・流出口は左右および下面を選択することが可能で、循環システムのレイアウト変更にも柔軟に対応できます
・砥粉など鉄粉以外を浮遊と沈殿で比重分離するタンクと併用することにより、洗浄再生させた研削液を研削盤に再供給します
・高さを低いため、設置場所に幅広く対応します
【用途】
・研削液からの鉄粉除去に
・研削盤の研削液浄化循環システムの組み入れ、浄化作用の主要な一環である鉄粉除去に

ご注意

  • 研削液(水溶液)専用です。
  • 油性及び薬品用液等に使用される際はご相談下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研削屑処理装置 マグクリーンの型番MS-4FCのページです。 型番MS-4FCに関する仕様情報を記載しております。
研削屑処理装置 マグクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研削屑処理装置 マグクリーン
純粋製造装置
クラシック非沸騰式蒸留器 520-1シリーズ
中空糸フィルタ
実験用イオン交換樹脂 アンバーライト
2筒式浄水ユニット TOAS-N1
メーカーカネテックケニスアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格302,410円31,001円 -558,906円 -69,039円 -60,004円162,922円
通常出荷日2日目4日目〜8日目15日目〜1日目13日目
奥行(mm)380-----
高さ(mm)271-----
表面磁束密度(T)0.1-----
幅(mm)191-----
モーター容量(W)25-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました