ファクトリーサプライ用品技術窓口

PROLINE アスファルトタンパー5K

通常単価(税別)
16,743円
税込単価
18,417円
通常出荷日:5日目

【特長】・本体を上下させる事で固める事が出来ます。【用途】・縁石の際などのアスファルトや土などに。

  • JANコード
    4960517212067
  • 質量(g)
    5000.0
  • トラスココード
    268-7917

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

212067
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

212067の仕様・寸法情報

JANコード
4960517212067
質量(g)
5000.0
トラスココード
268-7917
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
212067
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,743円
( 18,417円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体を上下させる事で固める事が出来ます。
【用途】
・縁石の際などのアスファルトや土などに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PROLINE アスファルトタンパー5Kの型番212067のページです。 型番212067に関する仕様情報を記載しております。
PROLINE アスファルトタンパー5Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PROLINE アスファルトタンパー5K
トラスコ中山 自動車養生カバー
アイリスオーヤマ 布テープマスカー
日東エルマテリアル 養生用PFシート
テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368
ポリタンカルマスカー
メーカー浅香工業トラスコ中山アイリスオーヤマ日東エルマテリアルテサ日東エルマテリアル
通常価格16,743円944円 -599円 -2,749円 -1,010円 -1,801円 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
JANコード4960517212067-----
質量(g)5000.0-----
トラスココード268-7917-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました