ファクトリーサプライ用品技術窓口

次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノ

通常単価(税別)
113,101
税込単価
124,411
通常出荷日:9日目

【特長】・サイズは従来の約3分の1※に縮小され、設置面積はA4サイズ程度です※F-MV4300 体積比...

詳細を確認
  • JANコード
    4549980860250
  • トラスココード
    698-3117
  • 使用範囲目安
    30[[M2]](18畳)
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    6~27
  • 電源(V)
    単相100
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    0.3~2.0
  • 質量(g)
    5800.0
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    約0.2円/h~約0.8円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    約0.2円/h~約0.8円/h
  • 幅(mm)
    280
  • 奥行(mm)
    185
  • 高さ(mm)
    450

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

F-ML4000B-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-ML4000B-Wの仕様・寸法情報

JANコード
4549980860250
トラスココード
698-3117
使用範囲目安
30[[M2]](18畳)
消費電力(W)(50/60Hz)
6~27
電源(V)
単相100
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
0.3~2.0
質量(g)
5800.0
電源コード長さ(m)
1.8
標準消費電力料金(50Hz)
約0.2円/h~約0.8円/h
標準消費電力料金(60Hz)
約0.2円/h~約0.8円/h
幅(mm)
280
奥行(mm)
185
高さ(mm)
450

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-ML4000B-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,101
( 124,411 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズは従来の約3分の1※に縮小され、設置面積はA4サイズ程度です※F-MV4300 体積比
・メンテナンス性が向上し、排水作業は従来の週1回から月1回に減少しています
・排水トレーも凹凸を少なくし洗いやすく改良されています
・電解強度調整機能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノの型番F-ML4000B-Wのページです。 型番F-ML4000B-Wに関する仕様情報を記載しております。
次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノのレビュー
この商品のレビューはありません

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト