ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナイスマイティステップドリル(2枚刃・黒染め・六角軸)

通常単価(税別)
5,883円
税込単価
6,471円
通常出荷日:1日目

【特長】・黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。・先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイント...

詳細を確認
  • 穴あけ寸法の()で表示しているサイズは、段幅が()の数値になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NMS-12A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NMS-12Aの仕様・寸法情報

シャンク径・MT No(最小~最大)
-
工具材質
-
穴あけ寸法(詳細)(mm)
-
段厚・段幅(詳細)
-
段数(詳細)(段)
-
JANコード
4550414314850
トラスココード
687-6934
質量(g)
25.000
材質1
コバルトハイス
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
刃数(枚)
2
段数(段)
5
段幅(mm)
5
穴あけ寸法(φ)
4、6、8、10、12
重量(g)
-
セット内容(付属品)
-
被削材詳細
-
表面処理
黒染
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NMS-12A

シャンク径・MT No(最小~最大)

工具材質

穴あけ寸法(詳細)

(mm)

段厚・段幅(詳細)

段数(詳細)

(段)

JANコード

トラスココード

質量(g)

シャンク形状

シャンク径(mm)

刃数(枚)

段数(段)

段幅(mm)

穴あけ寸法(φ)

重量

(g)

セット内容(付属品)

被削材詳細

最小発注数量
-
-
-
-
-
4550414314850
687-6934
25.000
六角軸
6.35
2
5
5
4、6、8、10、12
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,883円
( 6,471円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。
・先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
【用途】
・被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。
【材質】
・コバルトハイス

ご注意

  • 穴あけ寸法の()で表示しているサイズは、段幅が()の数値になります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイスマイティステップドリル(2枚刃・黒染め・六角軸)の型番NMS-12Aのページです。 型番NMS-12Aに関する仕様情報を記載しております。
ナイスマイティステップドリル(2枚刃・黒染め・六角軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイスマイティステップドリル(2枚刃・黒染め・六角軸)
樹脂用ステップドリル(2枚刃タイプ)
ナイスマイティスパイラルステップドリル(六角軸・3枚刃・チタンコーティング)
TRUSCO 六角軸ステップドリル 2枚刃 5~19mm
ナイスマイティステップドリル(2枚刃タイプ)シャンク径10mm
ナイスマイティステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)シャンク径10mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,883円17,450円9,526円 -14,215円6,570円 -9,923円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目2日目〜1日目〜
材質1コバルトハイス-コバルトハイス---
表面処理黒染---黒染-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました