ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エースボールRV(ホースニップル型)BH-7107R

通常単価(税別)
4,315円
税込単価
4,747円
通常出荷日:1日目

【特長】・ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。・バルブ本体と、取付部が独立して回転するため...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BH-7107R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BH-7107Rの仕様・寸法情報

トラスココード
271-1384
タケノコ外径(mm)
7
高さ(mm)
29
接続口径D
R1/8
質量(g)
88.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BH-7107R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,315円
( 4,747円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。
・バルブ本体と、取付部が独立して回転するため、狭い場所でも簡単に接続できます。
・特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
【用途】
・0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボールRV(ホースニップル型)BH-7107Rの型番BH-7107Rのページです。 型番BH-7107Rに関する仕様情報を記載しております。
エースボールRV(ホースニップル型)BH-7107Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースボールRV(ホースニップル型)BH-7107R
エースボール3W(外内ねじ型)
エースボールRV(ホースニップル型)外ネジ×ホース口
エースボールRV(チューブ接続型)
エースボール(切換用ホースニップル型)
エースボール RV(両テーパー 外×内ねじ型)
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格4,315円4,430円3,829円 -4,150円 -3,437円 -3,129円 -
通常出荷日1日目1日目19日目19日目19日目1日目
トラスココード271-1384795-4506----
タケノコ外径(mm)7-----
高さ(mm)29----29
接続口径DR1/8-----
質量(g)88.000199.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました