17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガイドポール用サインパネル

通常単価(税別)
25,319
税込単価
27,851
通常出荷日:19日目

【特長】・ベルト式ガイドポールに装着して使う視認性の高いサインです【材質】・発泡ポリスチレン

  • トラスココード
    246-2796
  • 質量(g)
    750.000
  • 材質1
    発泡ポリスチレン
  • 奥行(mm)
    121
  • 高さ(mm)
    1500
  • 間口(mm)
    140

ご注意

  • ガイドポールは別売です。
  • 納期はデザイン確定後約10営業日です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YG-25L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YG-25Lの仕様・寸法情報

トラスココード
246-2796
質量(g)
750.000
材質1
発泡ポリスチレン
奥行(mm)
121
高さ(mm)
1500
間口(mm)
140

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
YG-25L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,319
( 27,851 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルト式ガイドポールに装着して使う視認性の高いサインです
【材質】
・発泡ポリスチレン

ご注意

  • ガイドポールは別売です。
  • 納期はデザイン確定後約10営業日です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドポール用サインパネルの型番YG-25Lのページです。 型番YG-25Lに関する仕様情報を記載しております。
ガイドポール用サインパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト