17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Sバリアポップサイン(注水タイプ)

通常単価(税別)
25,021
税込単価
27,523
通常出荷日:11日目

【特長】・様々な場所に置けるコンパクトサイズです。【材質】・ポリエチレン樹脂

  • JANコード
    4903180191765
  • トラスココード
    246-3364
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    ポリエチレン樹脂
  • 奥行(mm)
    280
  • 高さ(mm)
    680
  • 間口(mm)
    450

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YO-46L-PC-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YO-46L-PC-Yの仕様・寸法情報

JANコード
4903180191765
トラスココード
246-3364
質量(g)
3000.0
材質1
ポリエチレン樹脂
奥行(mm)
280
高さ(mm)
680
間口(mm)
450
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
YO-46L-PC-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,021
( 27,523 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な場所に置けるコンパクトサイズです。
【材質】
・ポリエチレン樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sバリアポップサイン(注水タイプ)の型番YO-46L-PC-Yのページです。 型番YO-46L-PC-Yに関する仕様情報を記載しております。
Sバリアポップサイン(注水タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sバリアポップサイン(注水タイプ)
Sマルチポップサイン(注水タイプ)
ついたて君用ウェイト
ガイドポール用サインパネル
プロテック ついたて君 無地パネルついたて君無地パネル
プロテック 清掃中パネルECO ミニ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格25,02137,6263,58025,31911,5533,215 -
通常出荷日11日目11日目1日目19日目1日目1日目
JANコード490318019176549031801915984903180188000-4903180170388-
トラスココード246-3364246-3353160-6432246-2796472-1454-
質量(g)3000.06000.0620.000750.0003000.0770.000
材質1ポリエチレン樹脂ポリエチレン樹脂ステンレス樹脂被覆発泡ポリスチレンフレーム:スチール再生ABSABS
奥行(mm)28035032121-230

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト