17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガイドポール用サイン 80-DS8511V

通常単価(税別)
11,70115,014
税込単価
12,87116,515
通常出荷日:11日目

【特長】・雨天対応ガイドポールに取り付けるサインです【材質】・PVC

  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    PVC
  • 高さ(mm)
    279

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
入口
4903180184972
246-2794
1個
出口
4903180184989
246-3342
1個
(-)無地
4903180184996
245-6259
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,014
( 16,515 )
11日目
15,014
( 16,515 )
11日目
11,701
( 12,871 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨天対応ガイドポールに取り付けるサインです
【材質】
・PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドポール用サイン 80-DS8511Vのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト