17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミラー電柱取り付け金具 取り付けバンド2本付

通常単価(税別)
22,34035,628
税込単価
24,57439,191
通常出荷日:7日目

【特長】・電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です・付属の取付ベンドで130mmΦ~3...

詳細を確認
  • 材質1
    炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 支柱(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

支柱

(mm)

最小発注数量
4932134240662
354-0328
4500.0
Φ76.3×340
1個
4932134240679
353-8769
5100.0
Φ89.1×340
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,340
( 24,574 )
7日目
35,628
( 39,191 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です
・付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です
【用途】
・電柱に取付たい場合に
【材質】
・炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミラー電柱取り付け金具 取り付けバンド2本付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミラー電柱取り付け金具 取り付けバンド2本付
樹脂製ミラー(粘着テープ付)
カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 アクリル製
カーブミラー用注意標識 400×150mm スチール製
セーフティミラー(室内専用・取り付けタイプ)
凸面ミラー(角型・金具付)
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社トラスコ中山エスコ
通常価格22,340-993 -37,764 -3,94513,9167,638 -
通常出荷日7日目2日目〜4日目4日目1日目1日目
材質1炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)本体:ポリカーボネート(アルミ蒸着メッキ仕上げ)-スチール--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト