17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

はがせるシーリング材キレイキーパー 透明

通常単価(税別)
789
税込単価
868
通常出荷日:11日目

【特長】・すき間を埋めて汚れ侵入防止します。・キレイに仕上げる専用ノズル付きです。・透明で塗った箇所が...

詳細を確認
  • JANコード
    4901490060870
  • トラスココード
    597-1570
  • 質量(g)
    40.000
  • 奥行(mm)
    30
  • 高さ(mm)
    196
  • 幅(mm)
    110

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

06087
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

06087の仕様・寸法情報

JANコード
4901490060870
トラスココード
597-1570
質量(g)
40.000
奥行(mm)
30
高さ(mm)
196
幅(mm)
110

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
06087
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
789
( 868 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すき間を埋めて汚れ侵入防止します。
・キレイに仕上げる専用ノズル付きです。
・透明で塗った箇所が目立たないです。
・作業しやすい塗りやすさです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はがせるシーリング材キレイキーパー 透明の型番06087のページです。 型番06087に関する仕様情報を記載しております。
はがせるシーリング材キレイキーパー 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト