17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

G700X7/15kg

通常単価(税別)
24,438
税込単価
26,882
通常出荷日:11日目

【特長】・接着剤被膜が透明であるため、接着剤のはみ出しが気になりません。

  • トラスココード
    211-5942
  • 質量(g)
    15000.0
  • 仕様
    透明

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

G700X7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G700X7の仕様・寸法情報

トラスココード
211-5942
質量(g)
15000.0
仕様
透明
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
G700X7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,438
( 26,882 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着剤被膜が透明であるため、接着剤のはみ出しが気になりません。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G700X7/15kgの型番G700X7のページです。 型番G700X7に関する仕様情報を記載しております。
G700X7/15kgのレビュー
この商品のレビューはありません

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト