ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリアライン(コーン用)標示テープ付 TCC-BR-1A

バリアライン(コーン用)標示テープ付

通常単価(税別)
3,553円
税込単価
3,908円
通常出荷日:1日目

【特長】・安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。・テープは本体...

詳細を確認
  • 表示内容
    トラ
  • JANコード
    4550414255566
  • トラスココード
    691-7416
  • 質量(g)
    290.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    ジョイント部:ポリエチレン(PE)
  • 材質3
    テープ:ポリエチレン(PE)
  • テープ長さ(m)
    5
  • シート幅(mm)
    60
  • シート厚さ(mm)
    0.1
  • シートストローク(m)
    5

ご注意

  • 受け側ジョイントパーツ(TCC-BR-J)は別売となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TCC-BR-1A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TCC-BR-1Aの仕様・寸法情報

表示内容
トラ
JANコード
4550414255566
トラスココード
691-7416
質量(g)
290.000
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
ジョイント部:ポリエチレン(PE)
材質3
テープ:ポリエチレン(PE)
テープ長さ(m)
5
シート幅(mm)
60
シート厚さ(mm)
0.1
シートストローク(m)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCC-BR-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,553円
( 3,908円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
・テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
・7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
・標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
・本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
【用途】
・工場内、工事現場、店舗などの区域仕切りに。
【材質】
・本体:ABS樹脂
・ジョイント部:ポリエチレン(PE)
・テープ:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 受け側ジョイントパーツ(TCC-BR-J)は別売となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バリアライン(コーン用)標示テープ付の型番TCC-BR-1Aのページです。 型番TCC-BR-1Aに関する仕様情報を記載しております。
バリアライン(コーン用)標示テープ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアライン(コーン用)標示テープ付
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)
バリアライン(コーン用) 本体のみ(安全コーン用)
コーン用ロープ(反射式)
カラーコーン用ロープフック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,553円887円887円2,848円2,167円847円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
表示内容トラ-----
JANコード455041425556649899993679044989999253979498999925396249899990301744989999030181
トラスココード691-7416759-6472452-4055452-4047360-0181360-0190
質量(g)290.00037.00065.000256.000240.000130.000
材質1本体:ABS樹脂本体:ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)本体:ABS樹脂ポリエチレン(PE)ゴム(EPDM)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました