17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台 PXGVーFK

通常単価(税別)
18,91322,340
税込単価
20,80424,574
通常出荷日:7日目

【特長】・収納時に場所をとらない折りたたみ式です

  • 踏ざん踏面幅(mm)
    40
  • 最大使用質量(kg)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

天板寸法(mm)

高さ(m)

最小発注数量
576-2985
4200.0
300×650
550
1個
576-2986
4700.0
300×880
550
1個
576-2984
5300.0
300×880
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,913
( 20,804 )
7日目
20,217
( 22,239 )
7日目
22,340
( 24,574 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納時に場所をとらない折りたたみ式です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台 PXGVーFKのレビュー
この商品のレビューはありません

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト