ファクトリーサプライ用品技術窓口

足場台 300×881mm

通常単価(税別)
26,589円
税込単価
29,248円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・アルインコ 足場台・天板寸法:400×881mm ・高さ:0.55m・最大使用質量:10...

詳細を確認
  • JANコード
    4969182282146
  • トラスココード
    535-7981
  • 質量(g)
    5500.0
  • 天板寸法(mm)
    400×880
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    40
  • 最大使用質量(kg)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PXGV510FW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PXGV510FWの仕様・寸法情報

JANコード
4969182282146
トラスココード
535-7981
質量(g)
5500.0
天板寸法(mm)
400×880
踏ざん踏面幅(mm)
40
最大使用質量(kg)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
PXGV510FW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,589円
( 29,248円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アルインコ 足場台
・天板寸法:400×881mm
・高さ:0.55m
・最大使用質量:100kg

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足場台 300×881mmの型番PXGV510FWのページです。 型番PXGV510FWに関する仕様情報を記載しております。
足場台 300×881mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足場台 300×881mm
エアベース18型
足場台 アルミ製 折りたたみ式
エアベース15型
作業台 PXGVーFK
VSS-300H 伸縮式足場板
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格26,589円148,709円27,579円 -140,482円17,862円 -38,826円
通常出荷日9日目1日目4日目1日目7日目1日目
JANコード4969182282146-----
トラスココード535-7981581-8353-581-8352--
質量(g)5500.025700.0-23900.0--
天板寸法(mm)400×880500~1530300×880---
踏ざん踏面幅(mm)40-40-40-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました