ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDセンサーライト6灯式

通常単価(税別)
13,134
税込単価
14,447
通常出荷日:11日目

【特長】・業界最高の明るさ6000ルーメン・調光機能付きで最小600~最大6000ルーメンでシーンに合...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    140
  • 光源色
    白色
  • 高さ(mm)
    190
  • 使用電球(W)
    LED 0.5W×144
  • 点灯保持時間
    約5秒~5分
  • 電源
    AC100V
  • 幅(mm)
    270
  • 明るさ(lm)
    6000
  • 消費電流(W)
    60W
  • JANコード
    4939736903247
  • 質量(g)
    1190.000
  • トラスココード
    660-7328

ご注意

  • 本来の用途以外に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DLA-10T600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DLA-10T600の仕様・寸法情報

奥行(mm)
140
光源色
白色
高さ(mm)
190
使用電球(W)
LED 0.5W×144
点灯保持時間
約5秒~5分
電源
AC100V
幅(mm)
270
明るさ(lm)
6000
消費電流(W)
60W
JANコード
4939736903247
質量(g)
1190.000
トラスココード
660-7328

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DLA-10T600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,134
( 14,447 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界最高の明るさ6000ルーメン
・調光機能付きで最小600~最大6000ルーメンでシーンに合わせて明るさの調整が可能
・6灯のライトであらゆる方向を照らします
・家庭用電源を使用したセンサーライト
・省エネ、長寿命のLEDを使用
・付属のクランプやネジで取付可能(別売りの取付バンドでも)
【用途】
・玄関、ガレージ、ベランダなどの照明や防犯に

ご注意

  • 本来の用途以外に使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDセンサーライト6灯式の型番DLA-10T600のページです。 型番DLA-10T600に関する仕様情報を記載しております。
LEDセンサーライト6灯式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDセンサーライト6灯式
LEDソーラーセンサーライト6灯式
LEDセンサーライト
ソーラー式 LEDセンサーライト
センサーライト
ソーラー式LEDセンサーライト エコフラッシュセパ
メーカー大進大進リーベックスYAZAWAライテックス日動工業
通常価格13,13411,2241,41310,303 -4,06913,582
通常出荷日11日目11日目7日目4日目1日目4日目
奥行(mm)140140----
光源色白色白色----
高さ(mm)190190----
使用電球(W)LED 0.5W×144LED 0.5W×72----
点灯保持時間約5秒~5分約5秒~30秒----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト